RFD ON 330 VAL 10 LE 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300589
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300589
Typenschlüssel_Bezeichnung RFD ON 330 VAL 10 LE 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 50,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFD Rücklauffilter umschaltbar
Filtertyp RFD
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 13,40 g
Pmax 7 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 330
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VR
Volumen 2 x 2,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 50
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 180,00 mm
Material Filtergehäuse und Deckel Aluminium
Verschmutzungsanzeige optisch/elektrisch, 100% Schaltkontakt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung