0330 R 010 P/HC /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300720
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300720
Typenschlüssel_Bezeichnung 0330 R 010 P/HC /-B6
Element Typ Rücklaufelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Schmieranlagen für Gleitlager, Wasserfiltration, Aufbereitungsanlagen für Kühlemulsionen, Polizeifilter
Filterfläche 4230,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Rücklaufelemente
Baugröße 0330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung