FPU-1-350/010F2,5G10A3K
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3008015
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-1 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | G10* |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
Art Schutzkoffer | Kunststoff, rot, HYDAC |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 10 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Manometeranzeigebereich | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) |
Länge Füllschlauch 1 | 2.5 - 0 |