DF BH/HC 160 T E 10 A 1.1 /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300821
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300821
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 160 T E 10 A 1.1 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,89 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 2
Gewicht 10,30 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 160
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 260
Volumen 0,6 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1253066
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/4
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung