DF ON 30 Q E 10 B 1.0 /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301004
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301004
Typenschlüssel_Bezeichnung DF ON 30 Q E 10 B 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,35 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF...Q E
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 2,90 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 30
High Dynamic 10^6 Lastwechsel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 40
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, seitlich anflanschbar
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/4
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung