LF BH/HC 330 I F 20 A 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301042
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301042
Typenschlüssel_Bezeichnung LF BH/HC 330 I F 20 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 42,45 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 20,20 µm
Kategorie Standard
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 8,00 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 330
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 400
Volumen 1,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1253092
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,50 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung