LF W/HC 60 I C 25 A 1.0 /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301123
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301123
Typenschlüssel_Bezeichnung LF W/HC 60 I C 25 A 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 1,50 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 60
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 90
Volumen 0,24 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 313442
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,24 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung