DF W 330 T F 25 A 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301221
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301221
Typenschlüssel_Bezeichnung DF W 330 T F 25 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 24,50 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 330
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 380
Volumen 1,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 301411
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/2
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung