1300 R 025 W/HC /-W

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301497
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301497
Typenschlüssel_Bezeichnung 1300 R 025 W/HC /-W
Element Typ Rücklaufelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Schmieranlagen für Gleitlager, Wasserfiltration, Aufbereitungsanlagen für Kühlemulsionen, Polizeifilter
Filterfläche 16099,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Rücklaufelemente
Baugröße 1300
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung