0140 D 025 W /-W

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301568
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301568
Typenschlüssel_Bezeichnung 0140 D 025 W /-W
Express Nein
Element Typ Druckelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filterfläche 884,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Druckelement
Baugröße 0140
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung