0500 D 025 W /-W

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301642
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301642
Typenschlüssel_Bezeichnung 0500 D 025 W /-W
Express Nein
Element Typ Druckelemente
Ergänzende Angaben geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filterfläche 2891,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Druckelement
Baugröße 0500
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung