DF W 660 T L 25 B 1.0 /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301765
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301765
Typenschlüssel_Bezeichnung DF W 660 T L 25 B 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 31,60 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 660
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 610
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 3 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 301412
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 50
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung