Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Manometeranzeigebereich | 0 - 400 bar (0 - 5714 psi) |
Typ Füllschlauch 1 | für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14 |
G-Übergangsstück | G4* |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
Länge Füllschlauch 1 | 4 m |
Baureihe | FPU-1 |
Max. Anzeige Manometer 1 | 400 |
Ausführung | Standardausführung |
Anzahl Manometer | 1,0 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Füllschlauch | 1,0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Art Schutzkoffer | Kunststoff, rot, HYDAC |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |