RFM ON 851 B M 10 A 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301929
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301929
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 851 B M 10 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 147,85 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 10,50 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 851
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 780
Volumen 8,50 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße SAE DN 65
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 420,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 4-Loch
Gewicht mit Element 10,50 kg
Inhalt Druckvolumen 8,50 l
Material Deckel Aluminium
Anschlussgröße Rücklauf RFM SAE DN 65
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung