LF ON 60 I C 10 D 1.0 /-L24

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
301934
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301934
Typenschlüssel_Bezeichnung LF ON 60 I C 10 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 7,62 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 1,50 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 60
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 90
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,24 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1250487
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,24 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung