DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L110

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
302042
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 302042
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L110
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 10,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 110
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 110V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung