RF ON 660 D N 20 D 1.1 /-L48

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
302159
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 302159
Typenschlüssel_Bezeichnung RF ON 660 D N 20 D 1.1 /-L48
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 48V
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 131,23 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ RF Rücklauffilter
Filtertyp RF
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 2
Gewicht 31,00 g
Pmax 25 bar
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 660
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 48V
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 900
Typ Verschmutzungsanzeige VR
Volumen 6,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 320,00 mm
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung