VD 2 BM.1

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
303161
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303161
Typenschlüssel_Bezeichnung VD 2 BM.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ VD = Differenzdruckmessung, bis 420 bar Betriebsdruck
Gewicht 110,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit man. Rückstellung bar
Pmax 420 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch grün-rotes Feld
Funktionen Anzeige manuelle Rückstellung
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -10%
zulässiger Betriebsdruck bis 420 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 100 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2,5
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung