RFM ON 165 B D 20 A 1.0

Materialnummer
303276
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303276
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 20 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 28,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung

Downloads

3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache
Hier Dokumente und Datenblätter durchsuchen