LF W 660 I F 25 A 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
303279
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303279
Typenschlüssel_Bezeichnung LF W 660 I F 25 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 11,00 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 660
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 550
Volumen 3 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 301412
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 3,00 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung