ACCUSET-SB330-50A1/112U-20M-330
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3033493
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | nein |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material- Blase | NBR-Standard |
Baureihe | 330 |
Nennvolumen | 50 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ACCUSET SB
Produktprospekt
DE
(0.44 MB)
ACCUSET SB
Produktprospekt
EN
(1.22 MB)