ACCUSET SB330-50A1/112U-32M-330

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
3033495
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3033495
Typenschlüssel_Bezeichnung ACCUSET SB330-50A1/112U-32M-330
Material- Speicherkörper C-Stahl
Nachschaltausführung nein
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Zusatzeinrichtung Gasseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX nein
Vorzugstyp nein
Nennvolumen 50 l
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Baureihe SB330
Flüssigkeitsanschluss A = Standardanschluss
Eigenschaften verzinkt
Speichertyp SB Blasenspeicher
Gasventil Standardausführung
Bauart Sitzventil manuelle Entladung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung