DF BH/HC 160 T E 5 D 1.1 /-L24

Materialnummer
303405
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303405
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 160 T E 5 D 1.1 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 12,64 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 10,30 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 160
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 260
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,6 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1253064
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/4
Weitere Merkmale Lampe mit 24V
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung