0850 R 020 P/HC /-KB
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
303543
Produkt ist nicht vorrätig.
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab..
Auf Lager
Technische Daten
Filterfeinheit | 20 |
---|---|
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | P/HC=Papiervlies |
Baugröße | 0850 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |