DF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-LED

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
303647
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303647
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,98 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 4,50 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 60
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,2 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1253042
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Weitere Merkmale 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung