LF W 110 I C 25 C 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
303919
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303919
Typenschlüssel_Bezeichnung LF W 110 I C 25 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 110
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 120
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,42 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 304001
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,42 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung