DF ON 60 M A 10 C 1.0 /-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
304042
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 304042
Typenschlüssel_Bezeichnung DF ON 60 M A 10 C 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 7,62 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ DF...M A
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 3,50 g
Pmax 250 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 60
High Dynamic 10^6 Lastwechsel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 40
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,2 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, seitlich anflanschbar
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 250 bar
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße 2 Befestigungsbohrungen
Inhalt des Druckraumes 0,20 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung