RF P/HC 30 V B 10 E 1.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
304071
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 7 |
---|---|
Filtermaterial | P/HC=Papiervlies |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | E=Manometer |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)
RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)