RF P/HC 30 B B 20 A 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
304077
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 304077
Typenschlüssel_Bezeichnung RF P/HC 30 B B 20 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RF Rücklauffilter
Filtertyp RF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 0,40 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 30
Zulassung N
Schlüsselweite (SW) 36.000000
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 30
Volumen 0,18 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 90,00 mm
Material Filtergehäuse und Deckel PA 66
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung