0110 R 025 W

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
304083
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 304083
Typenschlüssel_Bezeichnung 0110 R 025 W
Express Ja
Element Typ Rücklaufelemente
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Schmieranlagen für Gleitlager, Wasserfiltration, Aufbereitungsanlagen für Kühlemulsionen, Polizeifilter
Filterfläche 672,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Rücklaufelemente
Baugröße 0110
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung