Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 10 |
---|---|
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | P=Papiervlies |
Baugröße | 0240 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |