SBO400-2,8A6/112U-400AK

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
3042052
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042052
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO400-2,8A6/112U-400AK
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material- Flüssigkeitsanschlus C-Stahl
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material- Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2,8 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 400 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO400
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung