SBO450-0,6A6/342U-250AK

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
3042071
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042071
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO450-0,6A6/342U-250AK
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material- Flüssigkeitsanschlus Edelstahl (NIRO)
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material- Membran NBR
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 0,6 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 250 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO450
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung