SBO250-2A6/343U-180AK

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
3042076
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 3042076
Typenschlüssel_Bezeichnung SBO250-2A6/343U-180AK
Vorzugstyp nein
Abnahmekennziffer Europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Material- Flüssigkeitsanschlus Edelstahl (NIRO)
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)
Material- Membran ECO
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 2 l
Zulässiger Betriebsüberdruck 180 bar
Typenkennbuchstabe Ohne Typenkennbuchstabe
Baureihe SBO250
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung