Suchergebnisse für: „MM-KKE-M-C-U“
1
Ergebnis
in Kategorie
Produkte
<div><p>Kompaktes Hydac-Design und kostengünstige Lösung</p><ul><li> Pumpenträger nach VDMA 24561 Form C</li><li> problemloses Austauschen der Bauformen A, B und C nach VDMA 24561 untereinander möglich</li><li>für fast alle Hydraulikpumpen lieferbar</li><li>beide Anflanschseiten fertig bearbeitet</li><li> Pumpenträger mit Dämpfung und Kühlelement (Luft-Öl-Kühler)</li><li> Lüfterrad (wird auf die Motorwelle montiert) im Lieferumfang enthalten</li><li>für 2-, 4-, 6-polige IEC-Normmotore (1000 - 3000 U/min)</li><li> Bauform B5, B35, V1, V15</li><li> Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage</li><li> wahlweise mit Pumpenträgerfuß</li><li> horizontale oder vertikale Montage möglich</li></ul></div><div><p>Kühlelement:</p><ul><li>Zu- und Ablauf mit G3/4", flachdichtend</li><li>max. 16 bar Betriebsdruck</li><li>max. zulässige Öltemperatur +100 °C</li><li>der max. Temperaturunterschied zwischen Öleintritts- und Umgebungstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten</li></ul><p>Lieferprogramm:</p><ul><li> Baureihe 2001 für Motorgröße 80 (0,55 - 0,75 kW bei 1500 U/min)</li><li> Baureihe 200 für Motorgröße 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW bei 1500 U/min)</li><li> Baureihe 250 für Motorgröße 100L - 112M (2,2 - 4 kW bei 1500 U/min)</li><li> Baureihe 300 für Motorgröße 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW bei 1500 U/min)</li><li> Baureihe 350 für Motorgröße 160M - 160L (11 - 15 kW bei 1500 U/min)</li><li> Baureihe 3501 für Motorgröße 180M - 180L (18,5 - 22 kW bei 1500 U/min)</li></ul></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
1
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
BeWaMM KKE M C U3239239bde2011 10 10
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Analysegeräte
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.39 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter