DLHSR-01X-16/100

Materialnummer
3069194
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum Inline connection
Materialnummer 3069194
Bauart Rohrleitung
Dichtungswerkstoff FKM
Einbauart Zoll
Steuerart vorgesteuert
Qmax Ventile [l/min] 30 - 0
Pmax [bar] 350
Objektbezeichnung DLHSR-01X-16/100
Nenngröße 6
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q (l/min) 0.000000
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 30 - 350
Produktfamilie DLHSR
Verstellart Tool
Einstelldruckbereich [bar] 30 - 100
Funktion Speicherladeventil
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Variante Schaltdruckdifferenz 16%
Zusatzfunktion keine

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DLHSD DLHSR SDE AIN V1
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

3069194 DLHSR 01X 16100 DE SDE AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3069194 DLHSR 01X 16100 EN SEN AIN V1
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3069194 DLHSR 01X 16100 EN SEN AIN V1
Produktinformation EN

(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

DL10-01 Speicherladeventil
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktprospekt EN

(0.57 MB)