Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | FC08-3 |
---|---|
Materialnummer | 3151385 |
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | vorgesteuert |
Qmax Ventile [l/min] | 60 - 0 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DR08P-01-C-N-050K044 |
Nenngröße | 8 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q (l/min) | 0.000000 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 6 - 345 |
Produktfamilie | DR08P |
Verstellart | Tool with cap nut |
Einstelldruckbereich [bar] | 6 - 35 |
Funktion | Druckregelventil |
Einstelldruck [bar] | 30 |
Variante | keine |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

3151385 DR08P 01 C N 050K044 DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0.21 MB)

3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0.21 MB)

3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN SEN AIN V1
Produktinformation
EN
(0.21 MB)

DR08P-01 Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt
EN
(0.22 MB)