RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L220
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
316770
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 10 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | L220=Lampenspannung 220V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(0.54 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste
EN
(0.57 MB)
RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste
EN
(1.3 MB)