DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L220
Materialnummer
318611
Auf Anfrage
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Temperatur bis | 100 |
---|---|
Temperatur von | -30 |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Volumen | 0,13 |
Filterfeinheit | 10,00 |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Bypass | kein Bypass |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |