RFD ON 330 DAL 10 D 1.1 /-L220
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
318914
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 50 |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | L220=Lampenspannung 220V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.01 MB)