0160 D 100 W/HC /-W
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
319668
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 100 |
---|---|
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0160 |
Element-Typ | D - Druckelemente |
Weitere Merkmale Element | W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |