LF ON 160 I E 10 D 1.0 /-L48
Materialnummer
319826
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 100 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | L48=Lampenspannung 48V |