HRSGBLP 30 A1 282 F1ZN

Materialnummer
3210416
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade