Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausführungen | S=stationär mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 05=5µm ON |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3214086 OF5S10P6M2B05B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3214086 OF5S10P6M2B05B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3214086 OF5S10P6M2B05B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)