Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausführungen | N=stationär ohne Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 20=20µm ON |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3218048 OF5N10P6N2B20E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3218048 OF5N10P6N2B20E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3218048 OF5N10P6N2B20E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)