Suchergebnisse für: „CM-RE-2-0-N/AB/N60/AB60-Z *“
157
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 2 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
<div>Die OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.</div><div><ul><li>Inhalt des Gehäuses: max. 78 l</li><li> Betriebsdruck: max. 6 bar</li><li> Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit</li><li> Höhere Maschinenverfügbarkeit</li><li> Längere Ölwechselintervalle</li><li>Hohe Servicefreundlichkeit</li><li>Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente</li><li> Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit</li></ul></div>
Produktkategorie
<p>Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat</p><ul><li> Flexibles Ventilkonzept</li><li> Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke</li><li> Integration der Hydac ML-Serie möglich</li><li> Tankgröße: 20 - 400 l</li><li>max. Druck: 350 bar</li><li>max. Volumenstrom: 1- 60 l/min</li><li>Kurze Lieferzeit: < 3 Tage</li></ul>
Produktkategorie
<div id="c2344"><div><div><div><p>Radialkolbenpumpen KKP sind sehr leicht und kompakt bauende 2 - Stufen (HD/ND) Pumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Gekoppelt mit den in der Pumpeneinheit integrierten Ventilen, sind diese Baureihen unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Betriebsdruck ND</td><td>bis 160 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen ND</td><td>0,94 bis 5,43 cm³/U</td></tr><tr><td>Betriebsdruck HD:</td><td>bis 700 bar</td></tr><tr><td>Verdrängungsvolumen HD</td><td>0,17 bis 2,71 cm³/U</td></tr><tr><td>Drehzahlbereich</td><td>1500 bis 3600 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter