Suchergebnisse für: „CM-RE-2-1-N/AB/N60/AB60-Z *“
162
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 2 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
<div>Die OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 Baureihe sind robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. Die eingesetzten Dimicron-Elemente zeichnen sich durch besonders hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und umweltfreundliche Entsorgung (Veraschbarkeit) aus.</div><div><ul><li>Inhalt des Gehäuses: max. 78 l</li><li> Betriebsdruck: max. 6 bar</li><li> Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit</li><li> Höhere Maschinenverfügbarkeit</li><li> Längere Ölwechselintervalle</li><li>Hohe Servicefreundlichkeit</li><li>Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente</li><li> Umweltfreundliche Elemententsorgung durch Veraschbarkeit</li></ul></div>
Produktkategorie
<p>Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat</p><ul><li> Flexibles Ventilkonzept</li><li> Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke</li><li> Integration der Hydac ML-Serie möglich</li><li> Tankgröße: 20 - 400 l</li><li>max. Druck: 350 bar</li><li>max. Volumenstrom: 1- 60 l/min</li><li>Kurze Lieferzeit: < 3 Tage</li></ul>
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">Rückschlagventil</li><li class="libreak">Einschraubventil</li><li class="libreak">z.B. RVF R</li></ul>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter