-
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 3315066 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHDF3-20-1114-18X-A |
Bauart Kugelhahn | KHDF3 |
Nennweite DN | 20 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 350 |
Nenndruck [Mpa] | 35 |
Nenndruck [Psi] | 5000 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3315066 KHDF3 20 1114 18X A DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)