Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
---|---|
Materialnummer | 3345531 |
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | vorgesteuert |
Qmax Ventile [l/min] | 30 - 0 |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DLHSD-01X-16/100 |
Nenngröße | 6 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich Q (l/min) | 0.000000 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Verstellart | Tool |
Einstelldruckbereich [bar] | 30 - 100 |
Funktion | Speicherladeventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Schaltdruckdifferenz 16% |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DLHSD DLHSR SDE AIN V1
Produktprospekt
DE
(0.37 MB)

3345531 DLHSD 01X 16100 DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

3345531 DLHSD 01X 12100 EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0.14 MB)

3345531 DLHSD 01X 12100 EN SEN AIN V1
Produktinformation
EN
(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt
EN
(0.34 MB)

DL10-01 Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)