DR08P-01-C-N-090K064

Materialnummer
3352489
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum FC08-3
Materialnummer 3352489
Bauart Einschraub
Dichtungswerkstoff NBR
Einbauart UNF
Steuerart vorgesteuert
Qmax Ventile [l/min] 60 - 0
Pmax [bar] 350
Objektbezeichnung DR08P-01-C-N-090K064
Nenngröße 8
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q (l/min) 0.000000
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 6 - 345
Produktfamilie DR08P
Verstellart Tool with cap nut
Einstelldruckbereich [bar] 6 - 62
Funktion Druckregelventil
Einstelldruck [bar] 44
Variante keine
Zusatzfunktion keine

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
3352489 DR08P 01 C N 090K064 DE SDE AIN V1
Produktinformation DE

(0.21 MB)

3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN SEN AIN V1
Produktinformation DE

(0.21 MB)

3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN SEN AIN V1
Produktinformation EN

(0.21 MB)

DR08P-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.22 MB)